Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Speil
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Tilgjengelig i USA
Cosmic
Følg
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
12W (100-240V) IP 44
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
2818201
Produktfamilie
LED LIGHTING
Produktgruppe
MIRRORS
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-10-16
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
35
Bredde (mm)
400
Dybde (mm)
800
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Monteringsanvisning
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Produktsertifisering
http://www.icosmic.com/
Teknisk beskrivelse
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Spania
Produsert i
Spania
Nettovekt (kg)
4.62
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Speil
IFC-klassifisering
møblerings del
Uniclass 2015 kode
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 kode
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-tittel
Mirrors
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Lignende produkter
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Last ned
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Last ned
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Last ned
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Last ned
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Last ned
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Last ned