ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Right bath grab bar, 135º, 49 x 24 cm.
A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2900213
  • ProduktfamilieGRAB BARS
  • ProduktgruppeACCESSOIRES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)490
  • Bredde (mm)70
  • Dybde (mm)240
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)0.93
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnRails
  • UNSPSC-kode301031
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText