FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Spesifikasjon
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.747xx1004
    • ProduktfamilieFANCY
    • ProduktgruppeWASHBASINS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialefast overflate
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)12.15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText