Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Spesifikasjon
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Solarsplit6E
    • ProduktfamilieHeat pump for home applications
    • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-12-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1970
    • Bredde (mm)975
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)895
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmepumper

    Tilgjengelighet etter region

    Europa