COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • ProduktfamilieFlush Valve
  • ProduktgruppeUrinal Flush Valve
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)130
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iThailand
  • Produsert iThailand
  • Nettovekt (kg)3.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-tittelWater Flush Urinals

Tilgjengelighet etter region

Asia
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText