Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Insulated sill in porcelain

Unik ref.: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Merke: Cover App
Produktfamilie: Windowsill
Produktgruppe: Insulation
Dato for publisering: 2019-05-10
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Presentasjon (modell)
Last ned (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Hoved materialet : Extruded polystyrene (XPS)
Sekundært materiale: Porcelain
Designet i: Italy
Produsert i: Italy

BIMobject Kategori: Windows - Other
IFC klassifisering: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: L3242
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sills
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Beskrivelse: External Extension Sills
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Beskrivelse: External extension sills
NBS Reference Kode: 80-77-28
NBS Reference Beskrivelse: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass-nummer: 23-13 21 23 13
OmniClass-tittel: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Navn Verdi
Material Polystyrene
Width 900

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent