Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1200KG

Spesifikasjon
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ALIMAKSCANDO450932DOL
  • ProduktfamilieBuidling Hoists
  • ProduktgruppeBuidling Hoists
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-03
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt