Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Spesifikasjon
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ALIMAKSCANDO450FC1930
  • ProduktfamilieBuidling Hoists
  • ProduktgruppeBuidling Hoists
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-03
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt