Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Spesifikasjon
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ALIMAKSCANDO6502432FC
    • ProduktfamilieBuidling Hoists
    • ProduktgruppeBuidling Hoists
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-03
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt