Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Spesifikasjon
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • ProduktfamilieBuidling Hoists
  • ProduktgruppeBuidling Hoists
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-10-28
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt