Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    Spesifikasjon
      • LENGTH: 4469 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3098 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ALIMAKSCANDO650FC1939
    • ProduktfamilieBuidling Hoists
    • ProduktgruppeBuidling Hoists
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-03
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt