Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Spesifikasjon
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ALIMAKSCANDO650FC3046
    • ProduktfamilieBuidling Hoists
    • ProduktgruppeBuidling Hoists
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-03
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt