BARON M300 Tvangsblander
Cramo

BARON M300 Tvangsblander

Baron M300 gir deg all kraft og effektivitet du kan ha behov for. Med en svært kraftig motor på 4kW, er M300 i en egen klasse. Til tross for størrelsen, er den lett manøvrerbar takket være de store luftfylte hjulene og styrearmen. Tilhengertilkobling, løftepunkter og gaffelspor gir mange muligheter for transport, og tre støtteben sørger for stabil plassering. Den er utstyrt med trefasekontakt, både 230V og 400V.

Spesifikasjon
  • Lengde x bredde x høyde: 1480 x 1040 x 1375 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BARONM300
  • ProduktfamilieConcrete and Mortar machines
  • ProduktgruppeConcrete Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-27
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • IFC-klassifiseringObjekt