Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Spesifikasjon
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HEYLOTD300
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-27
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa