Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Spesifikasjon
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SATEMA3010
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeThawing Units
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-15
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa