Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Spesifikasjon
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)1300
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iMexico
    • Produsert iMexico
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
    • IFC-klassifiseringVindue