Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)
    Sliding window and door system with 56 mm frame depth and 57 mm central knot Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 100 kg allow maximum dimensions of 750 mm wide x 1800 mm high mosquito net option
    Spesifikasjon
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iMexico
    • Produsert iMexico
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Mexico