Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal

    Eurovent classic - series 140, fixed window 6 sash vertical and horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
    Spesifikasjon
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales_1_horizontal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-05-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iMexico
    • Produsert iMexico
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Faste rammer
    • IFC-klassifiseringVindue