Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cuprum/products/5a5bb094-51b9-4cbb-8cd7-492722732992
Hjemmeside
Kategorier
Vinduer
Faste rammer
Serie 150 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Ikke tilgjengelig i USA
Cuprum
Følg
Serie 150 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Eurovent premium - series 150, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
cuprum_ventana_fija_serie_150_con_2_intermedio_vertical
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-05-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2000
Bredde (mm)
2000
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Monteringsanvisning
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Mexico
Produsert i
Mexico
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Vinduer - Faste rammer
IFC-klassifisering
Vindue
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Mexico
Lignende produkter
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Last ned
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Last ned
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Last ned
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Last ned
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Last ned
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Last ned