Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 av 5 stjerner4.7(20 anmeldelser)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Spesifikasjon
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)1300
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iMexico
    • Produsert iMexico
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
    • IFC-klassifiseringVindue

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Mexico