Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/dd2e1758-b5ff-4484-8b27-1781b971937b
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylinda ovens IBU 86
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda ovens IBU 86
IBU 86 is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9001284
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Oven
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
595
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
564
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
40
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Last ned
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Last ned