Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylinda ovens IBU 86 P
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda ovens IBU 86 P
IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9001286
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Oven
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
595
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
564
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
40
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned