Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylinda microwave IM 80L
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9003371
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Microwave
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
385
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
468
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
33
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned