Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9003373
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Microwave
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
385
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
468
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
33
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Last ned