Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/8d09af62-72b3-4475-8459-472dfd8c3b0b
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylindda fridge K 7185
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylindda fridge K 7185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9101453
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Fridge
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1869
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
650
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/Kylsk%C3%A5p%20K%207175_K%207185%20A%20plus%20plus.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=4071
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
69
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned