Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Cylinda fridge K 8185
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9101511
Produktfamilie
Kitchen
Produktgruppe
Fridge
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1850
Bredde (mm)
595
Dybde (mm)
600
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Teknisk beskrivelse
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
75
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Last ned
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Last ned