Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.9200813
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeDishwasher
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2014-01-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)920
  • Bredde (mm)597
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)41
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56