Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/e69b8c0c-b6ae-4699-b4d7-0f09fd5527bc
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Andre apparater
Cylinda washing machine FT 364
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda washing machine FT 364
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9203153
Produktfamilie
Laundry
Produktgruppe
washing machine
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
840
Bredde (mm)
598
Dybde (mm)
500
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20364.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
64
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Andre apparater
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Last ned
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Last ned
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Last ned
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Last ned
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Last ned
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Last ned