Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Andre apparater
Cylinda washing machine FT 372
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 anmeldelser)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9203154
Produktfamilie
Laundry
Produktgruppe
washing machine
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
840
Bredde (mm)
598
Dybde (mm)
540
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
71
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Andre apparater
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Last ned
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Last ned
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Last ned