Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Andre apparater
Cylinda washing machine FT 386
Tilgjengelig i USA
Cylinda
Følg
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9203158
Produktfamilie
Laundry
Produktgruppe
washing machine
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2014-01-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
840
Bredde (mm)
598
Dybde (mm)
600
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Monteringsanvisning
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Produktsertifisering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
75
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Andre apparater
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Lignende produkter
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Last ned
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Last ned
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Last ned
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Last ned
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Last ned
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Last ned