Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Arkivert

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Diskret skjult i himlingen: bare innsugnings- og utløpsgitrene er synlige Høyt eksternt statisk trykk opp til 270 Pa forenkler bruk av enhet med fleksible kanaler av varierende lengder Stor kapasitet på enhet: opp til 31,5 kW oppvarmingskapasitet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.FXMQ-MA
  • ProduktfamilieVRV Indoor
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-06-18
  • Utgavenummer2
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir conditioners
  • UNSPSC-kode40101701