BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for surface wall mounting.
    Spesifikasjon
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BLOCK_L
    • ProduktfamilieBlock
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)92
    • Bredde (mm)184
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117