HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Spesifikasjon
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HYDRA_LD_L3
    • ProduktfamilieHydra
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)320
    • Bredde (mm)111
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117