IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Spesifikasjon
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IKUS-M_L
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)320
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText