IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Spesifikasjon
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IKUS2211-P_L
    • ProduktfamilieIkus2211
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-10-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)220
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet