IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
IKUS2222-B L
    Daisalux

    IKUS2222-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Spesifikasjon
    • Characteristics: Format: Ikus2222-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IKUS2222-B_L
    • ProduktfamilieIkus2222
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)220
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117