ZINER L
ZINER L
ZINER L
ZINER L
    Daisalux

    ZINER L

    Square, extra slim emergency luminaire. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Spesifikasjon
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZINER_L
    • ProduktfamilieZiner
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-10-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)22
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117