Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Spesifikasjon
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Basket-Shelf-600-2x300
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kodeC
    • CSI UniFormat II tittelINTERIORS