Boot Rack 900
Boot Rack 900
Boot Rack 900
    Dalform

    Boot Rack 900

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Spesifikasjon
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Boot-Hanger-900
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)235
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kodeC
    • CSI UniFormat II tittelINTERIORS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa