Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 500

    Lockable cloakroom locker with top-hung doors in birch melamine to conceal stored items. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Spesifikasjon
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Cabinet-500-2x250
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kodeC
    • CSI UniFormat II tittelINTERIORS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa