Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Spesifikasjon
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hat-Rack-900
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)250
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kodeC
    • CSI UniFormat II tittelINTERIORS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa