Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Spesifikasjon
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hook-Strip-600
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)110
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kodeC
    • CSI UniFormat II tittelINTERIORS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa