Freestanding Upright 2000
Freestanding Upright 2000
    Dalform

    Freestanding Upright 2000

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches. The floor stands are ideal for creating freestanding storage islands without anchoring to the walls.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.L-Stand-2000
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)25
    • Dybde (mm)45
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 beskrivelseCloakroom units
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa