HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Spesifikasjon
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.protector_hpde_paragravillas
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppeHorizontal
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)335
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnRoofing drains
  • UNSPSC-kode30151605
  • Uniclass 2015 kodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRoof Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-tittelFloor Drains