EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    • Natural Skin Unfurled Bamboo
    • All Bamboo 3-ply construction
    • Thickness: 3/4"
    • Natural skin "finished" face
    • Regular Tongue & Groove
    • Wear layer thickness of 6mm

    Spesifikasjon
    • T3/4 x W2 1/4+ 3 3/4+5 x L4ft RL

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ES-FOR-RW-235
    • ProduktfamiliedassoFlooring
    • ProduktgruppeFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)0.75
    • Bredde (mm)5
    • Dybde (mm)43
    Relatert
    • HovedmaterialeBambus
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tregulv

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit