EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Espresso Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Spesifikasjon
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • ProduktfamiliedassoFlooring
    • ProduktgruppeNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)0.63
    • Bredde (mm)3.25
    • Dybde (mm)43
    Relatert
    • HovedmaterialeBambus
    • Sekundært materialetre
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tregulv

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit