EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Bamboo Strand Woven Solid Hardwood Flooring has a beautiful amber and caramel color tone with smooth natural bamboo surface. This flooring is good for homes with medium to high traffic.

    Spesifikasjon
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WBA056-Bamboo-Flooring
    • ProduktfamiliedassoFlooring
    • ProduktgruppeEcoBamboo Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)0.56
    • Bredde (mm)3.75
    • Dybde (mm)72
    Relatert
    • HovedmaterialeBambus
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tregulv

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit