Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
    Spesifikasjon
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 145 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BQA_Z30M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Dybde (mm)121
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal

    Tilgjengelighet etter region

    Europa