Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
Spesifikasjon
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BQH_040M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)147
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal

Tilgjengelighet etter region

Europa