Temisto, Washbasin tap
Deante

Temisto, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Spesifikasjon
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 210 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BQT_021D
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)210
  • Dybde (mm)135
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal

Tilgjengelighet etter region

Europa